MJAB-100-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

MJAB-100-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Mini-Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Mini-Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted, Anti-Backlash, 20:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$1414.44 je**
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
  • Spielausgleich-Baugruppe reduziert das Axialspiel

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 304,80 mm (12,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 20:1
Spindeldurchmesser 16 mm / 0,63 in
Spindelsteigung 5 mm / 0,20 in
Spindel-Kerndurchmesser 10 mm / 0,38 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 100
Gewicht 2 kg / 5,40 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 4.448 N / 1.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0010 N·m / 0,0090 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 0,98 N·m / 8,70 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,13 kW / 0,17 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.210 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 3.069 N / 690 lbf
Hubspindel-Wirkungsgrad 44%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 432 mm/min / 17 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: